Empalme D30


Variante seleccionada
Unión D30 (0.0.623.56)
Unión D30
0.0.623.56
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 medias uniones, aluminio  de fundición, natural
1 Tornillo Allen similar a DIN 912-M6x29.4, acero, zincado brillante
1 Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.623.56
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 105 g
Unidad de suministro1 pza.
Estado en la entregaPremontado
ParM = 10 Nm

Descripción

La unión universal de fundición de aluminio D30 con conexión a 90° produce una sujeción duradera sin comportamiento de deslizamiento. Crea una conexión mecánicamente bloqueada con el contorno de un tubo perfilado D30 o un perfil 6 D30.
En los puntos de inserción de un tubo perfilado se pueden conectar hasta cuatro uniones. No se requieren uniones especiales. La unión D30 consiste en dos medios casquillos que se encajan rodeando tubos y tubos perfilados D30, y utilizan tecnología de embridado externo para garantizar una sujeción segura.
La unión D30 se suministra premotada, ahorrando tiempo en el montaje. La conexión se considera segura tan pronto como se aprieta la fijación por tornillo, lo que significa que una persona puede construir una estructura de forma independiente.
Unión D30
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
La unión universal de fundición de aluminio D30 con conexión a 90° produce una sujeción duradera sin comportamiento de deslizamiento. Crea una conexión mecánicamente bloqueada con el contorno de un tubo perfilado D30 o un perfil 6 D30.
En los puntos de inserción de un tubo perfilado se pueden conectar hasta cuatro uniones. No se requieren uniones especiales. La unión D30 consiste en dos medios casquillos que se encajan rodeando tubos y tubos perfilados D30, y utilizan tecnología de embridado externo para garantizar una sujeción segura.
La unión D30 se suministra premotada, ahorrando tiempo en el montaje. La conexión se considera segura tan pronto como se aprieta la fijación por tornillo, lo que significa que una persona puede construir una estructura de forma independiente.
Alineación que persiste: las crucetas antigiro 6 D30 garantizan que los tubos perfilados D30 y los perfiles 6 D30 siempre estén orientados perfectamente dentro de las uniones D30 que utilizan tecnología de embridado externo. Esto ayuda a garantizar que los accesorios se encuentran en el lugar adecuado. Las crucetas antigiro 6 D30-45° facilitan la conexión de travesaños diagonales formando un ángulo de 45° al posicionar perfectamente los flancos del perfil.

Variantes

Ordenar por

Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  integrierte Verdrehsicherung (T1)
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  innenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  GewindeWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910