Carriles guía
Variante seleccionada

Perfil guia carril roldanas, gris, similar al RAL 7042
0.0.641.79
0.0.641.79
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.641.79 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 160 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 4500 mm |
| Material | PVC |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Guide Rails e 65 are easily slid onto Roller Conveyors St D30, while Guide Rails z are installed in Kanban trolleys and conveyor lines as separate stop and slide strips using Fastening Bracket D30. Cut to length and it’s ready to use – the ideal system for lean production processes.
The Guide Rails are naturally also available in an electrostatically dissipative (ESD-safe) version to help protect sensitive products.
Variantes
Ordenar por
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Materiale: Plastica (PVC) | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Materiale: Plastica (PVC) | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Materiale: Plastica (PVC) | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Materiale: Plastica (PVC) | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: un lato | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: un lato | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: grigio |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
39169090
Carriles guía
Variante seleccionada

Perfil guia carril roldanas, gris, similar al RAL 7042
0.0.641.79
0.0.641.79
* Información obligatoria

grigio

Alluminio naturale