Perfil guía de cables 8 40x16, gris, similar al RAL 7042
0.0.654.45
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.654.45 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Protección contra ESD | No |
Sección transversal | A = 3,3 cm2 |
Peso | m = 0,46 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
Material | PVC |
Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Se puede cortar el perfil a medida con las alicates de uso general (0.0.265.63).
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Código arancelario
39162000
Perfil guía de cables 8 40x16, gris, similar al RAL 7042
0.0.654.45
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria