Perfil X 8 240x40


Variante seleccionada
Perfil X 8 240x40 1NO L, natural (0.0.722.11)
Perfil X 8 240x40 1NO L, natural
0.0.722.11
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.722.11
Serieserie X
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Sección transversalA = 18,93 cm2
Momento de inercia, eje xIx = 41,74 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 1394,72 cm4
Pesom = 5,11 kg/m
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranuraF = 2500 N
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 20,87 cm3
Momento resistente, eje yWy = 116,69 cm3

Descripción

El perfil X 8 240x40 1NO L es un perfil de construcción universal de aluminio anodizado de alta calidad en la dimensión modular de la serie X 8.
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño L (ligera) de item cuenta con una ranura de perfil de serie 8 cerrada y cinco abiertas. Gracias a su elevado módulo de sección y su bajo peso muerto, el perfil es especialmente adecuado para aportar rigidez a los techos autoportantes.
Cuando se construyen salas, el perfil X 8 240x40 1NO se utiliza como travesaño de techo resistente y ligero. Como travesaño en T doble, garantiza una deformación mínima en el techo, incluso con grandes longitudes.
Junto con el sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 Al (0.0.722.76) y el material compuesto HPL 36 mm (0.0.716.43), produce construcciones de techo transitables que superan los requisitos de la norma DIN EN 1991.
Todos los perfiles de la serie 8 son compatibles entre sí, aunque presenten características y propiedades especiales. Los perfiles 8 presentan bordes redondeados (R4). Los perfiles X 8 presentan un radio de borde mínimo (R1) que garantiza transiciones suaves entre perfiles de aluminio. Los perfiles 8 XMS se basan en el contorno de los perfiles X 8. Presentan ranuras especiales diseñadas para alojar juntas labiales y suelen tener un conducto para cables integrado.
Los perfiles de la serie 8 de item están disponibles con ranuras cerradas en diversas disposiciones. El revestimiento de aluminio puede abrirse parcial o totalmente para poder utilizar la ranura que hay debajo. La variante de diseño NO indica que las ranuras cerradas son especialmente fáciles de abrir gracias a dos muescas en la parte inferior de la superficie exterior.
El juego de fijación automática 8 NO (0.0.489.96) es ideal para unir perfiles. Solo requiere una mínima abertura en la ranura y viene con su propio cierre.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación

Largo necesario

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100