Perfil X 8 80x40
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.715.70 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 11,608 cm2 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 17,193 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 74,025 cm4 |
| Peso | m = 3,134 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 2500 N |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 8,597 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 18,506 cm3 |
Descripción
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño ligero de item cuenta con cuatro ranuras de perfil de la serie 8 abiertas. Las ranuras de sus dos lados estrechos están cerradas, pero pueden abrirse fácilmente. Este perfil de aluminio se puede utilizar para construir marcos y cabinas con superficies exteriores continuas y fáciles de limpiar.
El juego de fijación automática 8 NO (0.0.489.96) es ideal para unir perfiles. Solo requiere una mínima abertura en la ranura y viene con su propio cierre.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: - | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: - | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: corto | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: corto | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo/corto | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo/corto | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo/corto | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Lato chiuso: lungo/corto | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100