Pie ajustable 8 M20x40

0.0.719.15


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 tuercas V 8 St M6, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x14
1 placa para pie ajustable 8 M20x40
1 husillo para pie ajustable 8 M20x40

Características

Número de artículo0.0.719.15
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 265 g
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado

Descripción

El pie ajustable 8 M20x40 es extremadamente resistente e incorpora un mecanismo de ajuste de altura continuo en 40 mm. Su placa integrada permite fijarlo a una ranura de la serie 8. Para fijar el producto de este modo, es necesario taladrar un orificio pasante a través del perfil, que a su vez debe tener una altura mínima de 80 mm. Para la fijación al suelo, se utiliza el tornillo de anclaje ST 8x130 (0.0.720.66).

Indicaciones de montaje

Secuencia de instalación del pie ajustable 8 M20x40 y el tornillo de anclaje cuando se utilizan perfiles de 40 mm de ancho:
1. Taladre un orificio pasante de ⌀24 mm (por ambos lados si es necesario).
2. Inserte y fije el pie ajustable.
3. Utilice una llave hexagonal para nivelar el marco desde arriba.
4. Perfore el suelo y vacíe el orificio.
5. Introduzca el tornillo de anclaje desde arriba y apriételo firmemente en su sitio.
Secuencia de instalación del pie ajustable 8 M20x40 cuando se utilizan perfiles de 80 mm de ancho:
1. Taladre un orificio pasante de ⌀24 mm (por ambos lados si es necesario).
2. Inserte el pie ajustable y fije la placa en dos ranuras paralelas.
3. Utilice una llave hexagonal para nivelar el marco desde arriba.
4. Coloque el tornillo de anclaje como se ha descrito anteriormente.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23259015
eCl@ss 8.0
23259015
eCl@ss 11.0
23250607
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Código arancelario
73269098