Perfil X 8 120x80


Variante seleccionada
Perfil X 8 120x80 4NO 180 L, natural (0.0.719.94)
Perfil X 8 120x80 4NO 180 L, natural
0.0.719.94
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.719.94
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Sección transversalA = 20,63 cm2
Momento de inercia, eje xIx = 157,51 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 391,03 cm4
Pesom = 5,57 kg/m
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranuraF = 2500 N
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 39,38 cm3
Momento resistente, eje yWy = 65,17 cm3

Descripción

El perfil X 8 120x80 4NO180 L es un perfil de construcción universal de aluminio anodizado de alta calidad en la dimensión modular de la serie X 8.
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño ligero de item cuenta con ocho ranuras de perfil de serie 8 abiertas. La pared del perfil en los dos lados más anchos es lisa y continua, aunque estas ranuras cerradas pueden abrirse fácilmente. Este perfil de aluminio se puede utilizar para construir marcos y cabinas con superficies exteriores fáciles de limpiar.
Todos los perfiles de la serie 8 son compatibles entre sí, aunque presenten características y propiedades especiales. Los perfiles 8 presentan bordes redondeados (R4). Los perfiles X 8 presentan un radio de borde mínimo (R1) que garantiza transiciones suaves entre perfiles de aluminio. Los perfiles 8 XMS se basan en el contorno de los perfiles X 8. Presentan ranuras especiales diseñadas para alojar juntas labiales y suelen tener un conducto para cables integrado.
Los perfiles de la serie 8 de item están disponibles con ranuras cerradas en diversas disposiciones. El revestimiento de aluminio puede abrirse parcial o totalmente para poder utilizar la ranura que hay debajo. La variante de diseño NO indica que las ranuras cerradas son especialmente fáciles de abrir gracias a dos muescas en la parte inferior de la superficie exterior.
El juego de fijación automática 8 NO (0.0.489.96) es ideal para unir perfiles. Solo requiere una mínima abertura en la ranura y viene con su propio cierre.

Indicaciones de montaje

El abrerranuras 8N se coloca en el extremo del perfil o de una abertura suficientemente grande para retirar la longitud de tapeta deseada. Si no es necesario abrir la ranura hasta el extremo, deberá taladrarse un orificio de ⌀ 9,2 mm al final de la abertura.
Öffnung einer geschlossenen Profilnut 8:
1. Am Anfang und Ende der Öffnung eine Bohrung mit Durchmesser 9,2 mm einbringen
2. Verbleibende Nutabdeckung mit einem Schraubendreher aufhebeln
3. Kanten der Nutöffnung entgraten
4. Nutenstein oder andere Befestigungselemente in die Profilnut einschwenken
Hinweis: Sollen größere Nutabschnitte geöffnet werden, wird die Verwendung des Nutöffners (0.0.612.88) empfohlen, um den Nutgrund nicht zu beschädigen.

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Ranuras:  Abiertas AbiertasLado cerrado:  -Integración de funciones:  -
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Ranuras:  Abiertas AbiertasLado cerrado:  -Integración de funciones:  -
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Ranuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Lado cerrado:  LargoIntegración de funciones:  Apertura de ranura sencilla (NO)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Ranuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Lado cerrado:  LargoIntegración de funciones:  Apertura de ranura sencilla (NO)

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación

Largo necesario

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100