Pie angular


Variante seleccionada
Pie angular X 8 regulable (0.0.600.13)
Pie angular X 8 regulable
0.0.600.13
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Cuerpo, inyección de aluminio, blanco aluminio
Tapeta, PA-GF, gris
Tuerca V 8 M8, St, zinc.
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M8x80, St, zinc.
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M8x16, St, zinc.
Tuerca cuadrada, St, zinc.
Arandela DIN 433-8,4, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.600.13
Serieserie X
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 342 g
Fuerza máx.Fmax. = 6000 N
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Los pies angulares son adecuados para asegurar equipos pesado o ligero a la pared o al suelo.
Se sujetan al perfil por medio de un tornillo de fijación y una tuerca perfil. Los kits de sujeción al suelo con un tamaño de rosca de hasta M10 se pueden utilizar para la conexión al muro o suelo (consulte la sección 2.3 del Catálogo completo del sistema de construcción modular MB - Accesorios para elementos de suelo).

Indicaciones de montaje

El pie angular X 8 regulable permite compensar fácilmente las irregularidades del suelo con el ajuste de altura.
Para ajustarla se aprieta el tornillo (1). Al alcanzar la altura deseada se aprieta el tornillo lateral (2), fijando la posición.
El kit de fijación al suelo se puede atornillar al pie angular X 8 usando una llave de tubo.

Variantes

Ordenar por

Serie:  8Color:  Aluminio blanco Aluminio blancoRosca:  M8Largo de rosca:  80Ajuste de altura: 
Serie:  8Color:  Aluminio blanco Aluminio blancoRosca:  M8Largo de rosca:  0Ajuste de altura:  X
Serie:  xColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoRosca:  M8Largo de rosca:  0Ajuste de altura: 
Serie:  6Color:  Negro NegroRosca:  M6Largo de rosca:  60Ajuste de altura: 
Serie:  6Color:  Negro NegroRosca:  M6Largo de rosca:  0Ajuste de altura:  X

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
79070000