Pie ajustable
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Espárrago, St, zinc.
Plato, fundición de zinc, aluminio blanco similar al RAL 9006
Tuerca hexagonal DIN 934 M10-I8I, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.635.51 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 163 g |
| Fuerza máx. | Fmax. = 5000 N |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
| Ángulo | α = 7 ° |
Descripción
You can now also order Knuckle Feet that have die-cast foot plates coated with grey plastic or white aluminium to match the natural colour of the aluminium design and a whole range of floor surfaces.
They offer exactly the same design and functional characteristics as the black versions.
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 20 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 20 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 30 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 47 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 60 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (rostfrei) | ESD-sicher: ✓ | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 80 mm | |
| Baureihe: - | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | Durchmesser: - | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: grau | Durchmesser: ø 40 mm | |
| Baureihe: X | Material: Stahl (verzinkt) | ESD-sicher: X | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 80 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
73269098
Pie ajustable
* Información obligatoria


schwarz
Aluminium natur








grau