Guía de inserción / Tope final - Sistema de transporte suspendido


Variante seleccionada
Guía de inserción 6 30x30-80 ESD, negro, similar al RAL 9005 (0.0.716.11)
Guía de inserción 6 30x30-80 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.716.11
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 guía de inserción 6 30x30 -80, PA-ESD, negro similar al RAL 9005
1 arandela ISO 7089-5-200 HV, St, zinc.
1 arandela ISO 7092-6-200 HV, St, zinc.
1 tornillo Allen DIN 912-M5x30, St, Zinc.
1 tornillo Allen DIN 7500-M6x20, autorroscante, St, zinc.
1 manguito roscado de unión automática 6
1 manguito distanciador D8/D6.4-5, St, inoxidable
1 manguito distanciador D7/D5.4-10, St, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.716.11
ParM = 10 Nm
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 84 g
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga máximaF = 100 N
Colornegro, similar al RAL 9005

Descripción

La guía de inserción 6 30x30-80 ESD facilita la inserción del carro D37-32 ESD (0.0.715.67) en el perfil carril de transporte 6 30x30-80 (0.0.712.90). El nervio central garantiza que los carros colocados sobre él se deslicen sobre el raíl inclinado en la orientación y posición correctas.
La guía de inserción con protección ESD se fija a la testa del perfil carril de transporte mediante el tornillo autorroscante y la unión automática incluidos.
La guía de inserción crea una sección saliente que facilita la introducción de los carros en la cinta transportadora. El anclaje 6 30 D30 (0.0.715.27) se utiliza para fijar el perfil carril de transporte enrasado con un bastidor de perfil.

Indicaciones de montaje

Secuencia de instalación de la guía de inserción 6 30x30-80 ESD:
1. Atornille el manguito de la unión automática en la ranura de la serie 6 de la parte inferior del perfil carril de transporte.
2. Utilice el tornillo Allen autorroscante para fijar la guía de inserción en el núcleo (asegúrese de utilizar la arandela).
3. Atornille el tornillo Allen, junto con la arandela, en el manguito de la unión automática.
El anclaje 6 30 D30 T1 se fija en un tubo (perfilado) D30 y en la ranura que discurre a lo largo de la parte superior del perfil carril de transporte 6 30x30-80.
El anclaje 6 30 D30 (0.0.715.27), que es más plano, sirve como punto de suspensión principal para el perfil carril de transporte y se monta en los puntos inicial y final de la cinta transportadora.

Variantes

Ordenar por

Design:  Insertion Guide
Design:  End Stop

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Código arancelario
39269097