Kit enclavijado
Este producto está disponible por poco tiempo.
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, St, zinc.
Tornillo prisionero DIN 913-M10x16, St, zinc.
Pasador ISO 8735-10m6x24, St, endurecido
Características
| Número de artículo | 0.0.010.06 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 100 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Line: 8 | |
| Line: 10 | |
| Line: 12 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098
Kit enclavijado
Este producto está disponible por poco tiempo.