Placa de montaje de columna elevadora 8 St 240x200, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.720.65
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.720.65 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 3,6 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
Gracias a sus controles integrados, la columna elevadora puede accionarse directamente desde el cobot para que funcione como un extensor de alcance. La placa adaptadora de columna elevadora 8 200x200 garantiza que los cobots de todos los principales proveedores puedan utilizarse con la columna elevadora. Se conectan directamente o en combinación con la placa de montaje de robot correspondiente.
La placa de montaje de columna elevadora 8 240x200 St se utiliza para conectar la columna elevadora directamente a un marco de perfil de item, ya sea desde arriba o desde abajo.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098