Plantilla taladrado 8
0.0.026.91
Datos técnicos
Volumen de suministro
Placa de base, plástico, verde
Perfil, Al, anodizado, natural
Casquillo de taladrado, St, endurecido y pulido
Tope escamoteable
Elementos de guía del perfil
Características
| Número de artículo | 0.0.026.91 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2,35 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
La plantilla de taladrado 8 asegura un fácil mecanizado en un taladro de columna.
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Código arancelario
73269098