Polea para correa dentada KLE


Variante seleccionada
Polea KLE 5 40x40 (0.0.717.82)
Polea KLE 5 40x40
0.0.717.82
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 polea para correa dentada, Al, natural
1 conexión de perfiles, St, zinc.
1 tornillo Allen DIN 912 M5x14, St, zinc.
1 tuerca cuadrada DIN 562 M5, St, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M4x12, St, zinc.
1 tapeta de tornillo M5, PE, negro

Características

Número de artículo0.0.717.82
Serieserie 5
Protección contra ESDNo
Pesom = 301 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La tensión de la correa dentada se ajusta a través de dos tornillos en la unidad de inversión de la unidad lineal KLE 5 40x40 LR. Están montados sobre muelles y modifican la posición de la polea de desvío. La tensión de la correa dentada es óptima cuando las cabezas de los tornillos están a ras de la superficie de la carcasa de la unidad.
Los elementos de rodillos de la unidad lineal compacta KLE 5 40x40 LR discurren por el interior del perfil y quedan ocultos por la cinta dentada. El eje lineal se suministra listo para instalar y con las unidades de inversión de la correa dentada ya montadas.
La tensión de la correa dentada y el juego del carro son fáciles de ajustar. La correa dentada AT3 mantiene todo en perfecto estado.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5
Baureihe:  6
Baureihe:  8

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84879090