Pomo


Variante seleccionada
Pomo (0.0.486.79)
Pomo
0.0.486.79
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Pomo, PA, negro
Cuadradillo 56 mm de largo, St, zinc.
Cuadradillo 112 mm de largo, St, zinc.
2 tuercas 8 Al M5
2 tornillos avellanados DIN 7991-M5x16, zinc.

Características

Número de artículo0.0.486.79
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 128 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Ergonomically designed Door Knob for actuating Integrated Lock System 8 and serving as a handle for Rotating Pawl Latch 8.
The lockable version uses a locking bar to prevent rotation of the Door Knob.
The set includes the necessary fastening elements and two square pins for actuating the lock from one or both sides.
If the door is to be opened from both sides, 2 Door Knob sets must be combined. The lockable Door Knob can only be actuated from one side.
El sistema de cierre integrado 8 es un sistema de cerradura modular para protecciones y cerramientos. Las diversas configuraciones utilizan pestillo de cierre o pivotes que permiten bloquear puertas hasta por tres puntos.
La cerradura es completamente integrable en el perfil de la serie 8 u 8 ligera (no perfiles brida) - el trinquete giratorio bascula en la ranura del perfil adyacente y las varillas quedan ocultas en el núcleo del perfil.
El sistema puede accionarse desde un lado o desde ambos lados de la puerta (o sea, desde el interior/ exterior). También hay la opción de bloquear la puerta desde un lado utilizando la maneta con bombín.

Indicaciones de montaje

La versión básica de puerta equipada con el sistema de cierre integrado 8 consiste en un conjunto de pivotación y al menos un pestillo (con llave de doble paletón o pomo).
Se precisa un vástago de cierre 8 para ambos extremos de la puerta, superior y inferiror.

Variantes

Ordenar por

Lockable:  X
Lockable: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39259010