Perfil WFC 8 80x40


Variante seleccionada
Perfil WFC 8 80x40, natural (0.0.724.61)
Perfil WFC 8 80x40, natural
0.0.724.61
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.724.61
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Sección transversalA = 16,8 cm2
Momento de inercia, eje xIx = 26,99 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 101,79 cm4
Pesom = 2,2 kg/m
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialCompuesto PE madera
Fuerza de extracción admisible de la ranuraF = 750 N
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 13,49 cm3
Momento resistente, eje yWy = 25,45 cm3

Descripción

El perfil WFC 8 80x40 es un perfil de construcción universal fabricado con un material respetuoso con el medioambiente en la dimensión modular de la serie 8.
Este perfil especialmente ligero presenta seis ranuras abiertas de perfil de la serie 8. Esto lo hace compatible con uniones y accesorios del sistema de construcción modular de item.
Los perfiles WFC 8 (WFC = wood fibre composite (compuesto de fibra de madera)) de item se componen de un 75 % de fibras de madera procedentes de residuos de la industria del corte por sierra (con certificado PEFC) y un 25 % de PE reciclado. Son extremadamente fáciles de mecanizar, resistentes a la humedad, aislantes eléctricamente y neutros a las ondas electromagnéticas.
Estos perfiles ligeros se sierran a medida como si fueran de madera. Los bordes cortados con sierra no necesitan desbarbado, y las roscas no necesitan el roscado por separado. De este modo, podrá construir equipos y accesorios ligeros, como estanterías, mesas y particiones, directamente in situ y sin necesidad de herramientas especiales.
Los perfiles WFC combinan las ventajas de un perfil estandarizado con ranuras de la serie 8 con un material innovador que satisface los requisitos más estrictos de la economía circular. item recupera segmentos y perfiles que los clientes de toda Alemania ya no necesitan, sin coste alguno. Al final de su vida útil, el material puede reprocesarse completamente y utilizarse para fabricar nuevos perfiles.
Los perfiles WFC 8 son sostenibles durante toda su vida útil y más allá, y tienen una reducida huella de carbono. Por eso están certificados como productos cradle-to-cradle (de la cuna a la cuna) por Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.

Indicaciones de montaje

Los perfiles WFC 8 se unen con un kit de unión estándar KH o bien kits de escuadras 8 PA. La ranura de la serie 8 también permite utilizar bisagras y otros accesorios del sistema de construcción modular de item con estos perfiles.
Cuando utilice accesorios, es esencial tener en cuenta los límites de carga.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación

Largo necesario

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
39169090