Perfil 12 120x120
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.001.23 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Protección contra ESD | si |
Sección transversal | A = 60,4 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 656,82 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 948 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 948 cm4 |
Peso | m = 16,3 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 10000 N |
Color | natural |
Momento resistente, eje x | Wx = 159 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 159 cm3 |
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100