Perfil 12 60x60
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.001.06 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 14,5 cm2 |
| Momento de inercia, torsional | It = 7,05 cm4 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 46,02 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 46,02 cm4 |
| Peso | m = 3,91 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 5000 N |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 15,36 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 15,36 cm3 |
Descripción
Las zonas de la estructura que estén sujetas a menores cargas, pueden construirse con perfiles serie 12 L.
Variantes
Ordenar por
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100