Tapetas - Dimensiones estándar


Variante seleccionada
Tapeta 12 60x60, negro (0.0.005.01)
Tapeta 12 60x60, negro
0.0.005.01
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.005.01
Serieserie 12
Protección contra ESDNo
Pesom = 14,7 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA-GF
Colornegro

Descripción

Las tapetas de irem cubren de forma segura los bordes cortados e impiden que la suciedad penetre en el contorno del perfil por la parte delantera.
Su forma especial elimina vibraciones y es resistente a cambios de temperatura.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  16 mmDimensión Y:  8,5 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  20 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  20 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  20 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  20 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  14 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  24 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  30 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  30 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  30 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  24 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  60 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  60 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  90 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  90 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  32 mmDimensión Y:  18 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  32 mmDimensión Y:  18 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  32 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  32 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  50 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  50 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  50 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  50 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  100 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  100 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  100 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  100 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Gris Gris
Serie:  12Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  60 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  120 mmColor:  Negro Negro
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  14 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  14 mmColor:  Gris Gris

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097