Perfil cobertura
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.672.03 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 15,5 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
| Material | PP |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
La lámina de acabado de aluminio proporciona al perfil cobertura 8 K/Al el aspecto de una lámina de aluminio.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Polypropylène | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Polypropylène | Couleur: alu blanc | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: noir | |
| Série: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 12 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39161000
Perfil cobertura
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria

alu blanc

aluminium naturel

noir