Perfil de protección D30
Variante seleccionada

Perfil de protección D30 R28-90°, gris, similar al RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.670.92 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 154 g/m |
| Dureza | 85 Sh A |
| Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
| Material | TPE |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Para asegurar una protección óptima, esta innovación item utiliza una cámara especial que se deforma absorbiendo el impacto. El plástico vuelve a su forma original. A diferencia de la espuma, las cargas puntuales no causan mellas. El perfil de protección es ideal para utilizar en portapiezas que suelen arañar las piezas.
Son muy fáciles de colocar. Simplemente se encaja el perfil de protección en el tubo perfilado – sin mecanizados ni encolados. La geometría del tubo perfilado permite encajar el perfil protección directamente encima, aguantando con facilidad el trabajo del día a día. Si la estructura se tuviera que modificar, el perfil de protección se puede quitar fácilmente y no deja ninguna marca en el perfil.
Variantes
Ordenar por
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
39161000
Perfil de protección D30
Variante seleccionada

Perfil de protección D30 R28-90°, gris, similar al RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
grau

schwarz

schwarz-gelb