Perfil de protección D30


Variante seleccionada
Perfil protección y señalización D30 R28-90°, amarillo, similar al RAL 1023 (0.0.675.26)
Perfil protección y señalización D30 R28-90°, amarillo, similar al RAL 1023
0.0.675.26
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
Utilizar en la herramienta de ingeniería
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.675.26
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 212,5 g/m
Dureza85 Sh A
Unidad de suministrocorte máx. 2000 mm
MaterialTPE
Coloramarillo, similar al RAL 1023

Descripción

¡Doble seguridad! El perfil protección y señalización D30 R28-90° combina el perfil protección D30 R28-90° con marcas de advertencia alternas amarillas y negras. Esta protección de llamativos colores puede utilizarse para destacar zonas de peligro, como perfiles expuestos, a fin de proteger a personas y materiales por igual. La cámara elástica del perfil de protección se deforma para absorber impactos.
El perfil protección y señalización D30 R28-90° se puede instalar en segundos, simplemente encajándolo en el flanco de un tubo perfilado D30 o perfil 6 D30. Es resistente a los impactos típicos del día a día y también evita arañazos. Si se modifica la estructura básica, el perfil protección y señalización se puede retirar fácilmente sin dejar rastro y se puede volver a poner en su sitio fácilmente. Por eso también es ideal como elemento de advertencia temporal.
El perfil protección y señalización D30 R28-90° cubre una cuarta parte de un tubo perfilado y permite acceder a todas las demás áreas. Puede utilizarse junto con el perfil protección y señalización D30 R28-90°. Cuatro perfiles de protección cubren todos los lados de un tubo perfilado.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  TPEESD-sicher:  X
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  TPEESD-sicher:  X
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  TPE-ESDESD-sicher: 
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  TPE-ESDESD-sicher: 
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz-gelb schwarz-gelbMaterial:  TPEESD-sicher:  X
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz-gelb schwarz-gelbMaterial:  TPEESD-sicher:  X

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39161000