Datos técnicos
Volumen de suministro
Racor G1/2 ND 7,2, latón niquelado
Junta plana DIN 7603-A 21x26, Al
Características
| Número de artículo | 0.0.663.85 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 160 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Código arancelario
84812090