Barra D30


Variante seleccionada
Unidad de desbloqueo D30, balancín 70/45 T1 (0.0.710.24)
Unidad de desbloqueo D30, balancín 70/45 T1
0.0.710.24
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 unidad de desbloqueo D30, balancín 70/45 T1, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.710.24
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 176 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt. zinc.

Descripción

La unidad de desbloqueo D30, balancín 70/45 T1 se utiliza para construir mecanismos de cierre de acción especialmente suave. Cuando se balancea fuera del camino, solo se necesitan fuerzas de accionamiento muy bajas, ya que la mitad del borde superior del balancín tiene un radio que coincide con el arco creado por el punto de apoyo en la parte inferior.
Dos muescas facilitan el acortamiento del balancín para construir un mecanismo paralelo.
El balancín viene equipado con el kit de rodamiento D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) y los materiales de fijación correspondientes.

Variantes

Ordenar por

Bauart:  schwerForm:  L-Form
Bauart:  standardForm:  L-Form
Bauart:  standardForm:  I-Form

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73269098