Datos técnicos
Volumen de suministro
1 junta angular M6, acero, zincado brillante
1 junta angular M6 LH, acero, zincado brillante
1 tuerca hexagonal DIN 934-M6-I8I LH, acero, zincado brillante
3 tuercas hexagonales DIN 934-M6-I8I, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.701.13 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 56 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Los dos pernos de bola tienen una rosca macho derecha (RH), mientras que uno de los dos encajes de bola tiene una rosca hembra derecha y el otro tiene una rosca hembra izquierda (LH). Esto permite un ajuste preciso, ya que el espacio se hace mayor o menor en función de la dirección de la rotación.
Nota: Si se utiliza un tirante roscado debe utilizarse también el adaptador de rosca M6 LH/RH T1 (0.0.709.48) (rosca izquierda/derecha). Si no se utiliza ningún tirante roscado, se requiere un adaptador de rosca M6 LH/RH T2 (0.0.709.41).
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
23110807
eCl@ss 4.1
23110807
eCl@ss 5.0
23110807
eCl@ss 5.1
23110807
UNSPSC 7.0
31161704
UNSPSC 9.0
31161704
eCl@ss 6.0.1
23110807
eCl@ss 7.1
23110807
eCl@ss 8.0
23110807
eCl@ss 11.0
23110790
Código arancelario
83024200