Datos técnicos
Volumen de suministro
1 tirante roscado M6-1000, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.709.42 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 172 g |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 1000 mm |
| Material | St. zinc. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.1
23110301
eCl@ss 4.0
23110301
eCl@ss 4.1
23110301
eCl@ss 5.0
23110301
UNSPSC 7.0
31161618
UNSPSC 9.0
31161618
eCl@ss 6.0.1
23110301
eCl@ss 7.1
23110301
eCl@ss 8.0
23110301
eCl@ss 11.0
23110301
Código arancelario
73181548