Placas de montaje de robot


Variante seleccionada
Placa de montaje robot 8 200x200 (0.0.709.31)
Placa de montaje robot 8 200x200
0.0.709.31
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.709.31
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 2,1 kg
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAl

Descripción

¡Trabajo en equipo! Las placas de montaje 8 de item son perfectas para integrar robots colaborativos (cobots) en su entorno de trabajo. Estas placas, fabricadas en aluminio de alta resistencia, cuentan con un patrón de orificios para el montaje en perfiles y marcos y se suministran en versiones pretaladradas para acoplar los cobots más populares y en versiones para el mecanizado personalizado.
La placa de montaje robot 8 160x160 está preparada para los cobots UR3e y UR5e de Universal Robots y Fanuc CRX-5iA. Los modelos más grandes UR10e y UR16e de Universal Robots, el modelo CRX-10iA, CRX-10iA/L y CRX-20iA/L de Fanuc y los modelos TM5, TM12, TM14, TM16  y TM20 de Omron se pueden montar de forma segura en la placa de montaje robot 8 200x200. Si fuera necesario, el gran orificio central se puede utilizar para pasar cables.
Otra alternativa es taladrar sus propios patrones de orificios en las placas de montaje universal 8 160x160 y 200x200. Esto significa que también puede integrar otros cobots y aplicaciones de ingeniería mecánica en una solución personalizada.
La placa ranurada X 8 40 (0.0.705.30) y la columna de instalación 8 160x160 K76 (0.0.663.39) ofrecen superficies de unión ideales. Podrá encontrar información detallada sobre las fijaciones adecuadas para varios escenarios de instalación en la página de producto de las placas de montaje en la tienda online de item.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Maß X:  160Maß Y:  160Maß Z:  20Hersteller:  Fanuc / Universal Robots 160x160Robotermodell:  CRX-5iA, UR3e, UR5e
Maß X:  200Maß Y:  200Maß Z:  25Hersteller:  Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200Robotermodell:  CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e
Maß X:  200Maß Y:  200Maß Z:  25Hersteller:  Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200Robotermodell:  A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805
Maß X:  240Maß Y:  200Maß Z:  25Hersteller:  ABB 240x200Robotermodell:  CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050
Maß X:  280Maß Y:  200Maß Z:  25Hersteller:  ABB 280x200Robotermodell:  CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920
Maß X:  280Maß Y:  280Maß Z:  25Hersteller:  KUKA / Universal Robots 280x280Robotermodell:  LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30
Maß X:  160Maß Y:  160Maß Z:  20Hersteller:  Universal Flanschmaß 160x160Robotermodell:  -
Maß X:  200Maß Y:  200Maß Z:  25Hersteller:  Universal Flanschmaß 200x200Robotermodell:  -

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990