Placas de montaje de robot
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.709.54 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 1,4 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Al |
Descripción
La placa de montaje robot 8 160x160 está preparada para los cobots UR3e y UR5e de Universal Robots y Fanuc CRX-5iA. Los modelos más grandes UR10e y UR16e de Universal Robots, el modelo CRX-10iA, CRX-10iA/L y CRX-20iA/L de Fanuc y los modelos TM5, TM12, TM14, TM16 y TM20 de Omron se pueden montar de forma segura en la placa de montaje robot 8 200x200. Si fuera necesario, el gran orificio central se puede utilizar para pasar cables.
Otra alternativa es taladrar sus propios patrones de orificios en las placas de montaje universal 8 160x160 y 200x200. Esto significa que también puede integrar otros cobots y aplicaciones de ingeniería mecánica en una solución personalizada.
La placa ranurada X 8 40 (0.0.705.30) y la columna de instalación 8 160x160 K76 (0.0.663.39) ofrecen superficies de unión ideales. Podrá encontrar información detallada sobre las fijaciones adecuadas para varios escenarios de instalación en la página de producto de las placas de montaje en la tienda online de item.
Variantes
Ordenar por
Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 160 | Alto/profundidad Z: 20 | Fabricante: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Modelo de robot: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Modelo de robot: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Modelo de robot: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
Largo de borde X: 240 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: ABB 240x200 | Modelo de robot: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
Largo de borde X: 280 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: ABB 280x200 | Modelo de robot: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
Largo de borde X: 280 | Largo de borde Y: 280 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: KUKA / Universal Robots 280x280 | Modelo de robot: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 160 | Alto/profundidad Z: 20 | Fabricante: Dimensiones de placa universal 160x160 | Modelo de robot: - | |
Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Dimensiones de placa universal 200x200 | Modelo de robot: - |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990