Sistema de cajones, perfil frontal H186 con perfil maneta


Variante seleccionada
Sistema de cajones, perfil frontal H186 con tirador, natural (0.0.721.61)
Sistema de cajones, perfil frontal H186 con tirador, natural
0.0.721.61
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.721.61
Serieserie 5
Serieserie 6
Protección contra ESDsi
Pesom = 3,08 kg/m
Fuerza máx.Fmax. = 450 N
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural

Descripción

El sistema de cajones, perfil frontal H186 con tirador se utiliza para construir cajones a medida con una altura interior de 180 mm. Un cajón se monta utilizando tres perfiles marco y un perfil frontal.
El perfil frontal incorpora un tirador completo de aluminio. Un rebaje ofrece un método ideal para integrar etiquetas de papel personalizadas de 24 mm de altura.
Gracias al sistema modular de cajones de item, puede construir cajones de distintas alturas y anchuras y profundidades personalizadas. Los perfiles de los cajones pueden combinarse de distintas maneras.
L1 / L2 = Cutting dimension of the panels
L3 / L4 = Cut-to-size dimension of the drawer profiles
L5 / L6 = Usable area
L7 = Cutting dimension of the front profile

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Código arancelario
76042100