item logo divider sinerges
Registrarse
Carrito
  • SHOP
  • Herramientas en línea
  • Mundo de los productos
  • SOPORTE
  • ACERCA DE NOSOTROS
Registrarse
Carrito
  1. SHOP /
  2. Electricidad, aire comprimido y transferencia de datos /
  3. Perfiles con canal integrado
Perfiles con canal integrado
Perfiles con canal integrado

Perfiles con canal integrado

Los perfiles con conductos integrados para cables están a su disposición como forma eficiente de construir bancos de trabajo y bastidores que incluyan cableado. Garantizan que los cables se tiendan de forma segura a través de perfiles puntales. Los perfiles columna guían los cables debajo de un tablero de mesa. Los perfiles XMS facilitan la creación de cabinas para máquinas con un cableado estructurado.

22 resultados
Perfil puntal 8 80x40
Perfil puntal 8 80x40
4 Variantes
Perfil X 8 80x40 XMS
Perfil X 8 80x40 XMS
6 Variantes
Perfil X 8 80x80 XMS
Perfil X 8 80x80 XMS
6 Variantes
Perfil X 8 120x120 K56 - XMS
Perfil X 8 120x120 K56 - XMS
2 Variantes
Perfil 8 160x60
Perfil 8 160x60
6 Variantes
Perfil X 8 40-45° K15 XMS
Perfil X 8 40-45° K15 XMS
2 Variantes
Perfil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
Perfil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
2 Variantes
Perfil X 8 40 R80-90° K15 XMS
Perfil X 8 40 R80-90° K15 XMS
2 Variantes
Perfil X 8 80-45° K56 XMS
Perfil X 8 80-45° K56 XMS
2 Variantes
Perfil X 8 80x80 M45-36° - XMS
Perfil X 8 80x80 M45-36° - XMS
2 Variantes
Perfil X 8 80x80 M45 - XMS
Perfil X 8 80x80 M45 - XMS
2 Variantes
Perfil X 8 80x80 M45-45° - XMS
Perfil X 8 80x80 M45-45° - XMS
2 Variantes
Perfil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
Perfil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
2 Variantes
Perfil cobertura XMS
Perfil cobertura XMS
8 Variantes
Perfil cobertura 15 K, gris, similar al RAL 7042
Perfil cobertura 15 K, gris, similar al RAL 7042
0.0.643.81
Perfil cobertura 56 K, gris, similar al RAL 7042
Perfil cobertura 56 K, gris, similar al RAL 7042
0.0.643.80
Perfil tapa 60
Perfil tapa 60
2 Variantes
Brida perfil puntal 8, natural
Brida perfil puntal 8, natural
3.0.005.03
Perfil divisor K56 K – XMS, gris, similar al RAL 7042
Perfil divisor K56 K – XMS, gris, similar al RAL 7042
0.0.665.51
Clip perfil divisor K56 K – XMS, gris, similar al RAL 7046
Clip perfil divisor K56 K – XMS, gris, similar al RAL 7046
0.0.665.50
Tapeta esquinera 8 40 - XMS, gris, similar al RAL 7042
Tapeta esquinera 8 40 - XMS, gris, similar al RAL 7042
0.0.643.83
Tapeta R40/45° M45 - XMS, gris, similar al RAL 7042
Tapeta R40/45° M45 - XMS, gris, similar al RAL 7042
0.0.703.09
item
Sus ideas lo merecen.®
Productos
Mundo de los productos Nuevos productos
Soluciones
Configuradores Ejemplos de aplicación
Soporte
item Academy Buscar contactos
Actualidad
Blog Ferias
Nota legal Privacidad CGC
© item Industrietechnik GmbH 2025