item logo divider sinerges
Registrarse
Carrito
  • SHOP
  • Herramientas en línea
  • Mundo de los productos
  • SOPORTE
  • ACERCA DE NOSOTROS
Registrarse
Carrito
  1. SHOP /
  2. Nuevos productos /
  3. Producción Lean
Producción Lean
Producción Lean

Producción Lean

El nuevo perfil guía 6 36x26-47 optimiza el suministro de R-SLC en estructuras FIFO. El perfil guía utiliza las muescas del fondo del contenedor para garantizar un guiado seguro y puede utilizarse junto con transportadores de rodillos.
Y otra novedad: El perfil 8 40x40 1N D30 L simplifica el uso combinado de tubos (perfilados) y perfiles 8. El perfil con dimensiones modulares de la serie 8 también incorpora un flanco de perfil de la serie D30.

18 resultados
Perfil 8 40x40 D30
Perfil 8 40x40 D30
3 Variantes
Perfil 8 80x40 D30
Perfil 8 80x40 D30
3 Variantes
Tubo perfilado doble 8 D30-32,5, natural
Tubo perfilado doble 8 D30-32,5, natural
0.0.728.08
Tubo perfilado doble 8 D30-32,5, natural
Tubo perfilado doble 8 D30-32,5, natural
0.0.728.07
Tubo perfilado doble 8 D30-32,5, natural
Tubo perfilado doble 8 D30-32,5, natural
0.0.728.09
Perfil guía 36x26 e 32, natural
Perfil guía 36x26 e 32, natural
0.0.726.85
Perfil guía 36x26 e 32, natural
Perfil guía 36x26 e 32, natural
0.0.726.84
Perfil guía 36x26 e 32, natural
Perfil guía 36x26 e 32, natural
0.0.726.86
Perfil guía 36x26 e 65, natural
Perfil guía 36x26 e 65, natural
0.0.726.89
Perfil guía 36x26 e 65, natural
Perfil guía 36x26 e 65, natural
0.0.726.88
Perfil guía 36x26 e 65, natural
Perfil guía 36x26 e 65, natural
0.0.726.90
Perfil guía 6 36x26-47, natural
Perfil guía 6 36x26-47, natural
0.0.719.30
Perfil guía 6 36x26-47, natural
Perfil guía 6 36x26-47, natural
0.0.719.29
Perfil guía 6 36x26-47, natural
Perfil guía 6 36x26-47, natural
0.0.719.31
Tapeta 36x26-47 ESD, negro, similar al RAL 9005
Tapeta 36x26-47 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.719.33
Unidad de desbloqueo 6, Pestillo de bloqueo
Unidad de desbloqueo 6, Pestillo de bloqueo
0.0.725.31
Gancho D30/D4-60
Gancho D30/D4-60
0.0.655.91
Unión D30 T2
Unión D30 T2
0.0.728.51
item
Sus ideas lo merecen.®
Productos
Mundo de los productos Nuevos productos
Soluciones
Configuradores Ejemplos de aplicación
Soporte
item Academy Buscar contactos
Actualidad
Blog Ferias
Nota legal Privacidad CGC
© item Industrietechnik GmbH 2025