Silla baja, PU


Variante seleccionada
Silla alta, PU ESD (0.0.639.96)
Silla alta, PU ESD
0.0.639.96
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tapizado, espuma estructural de poliuretano
Círculo base, aluminio
Capacidad de carga: máx. 125 kg

Características

Número de artículo0.0.639.96
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDsi
Pesom = 22,3 kg
Unidad de suministro1 pza.
Capacidad de carga máximaM = 125 kg

Descripción

Todas las sillas item cuentan con la certificación AGR y satisfacen los estrictos requisitos de la ergonomía moderna. Las diversas opciones de ajuste se pueden utilizar intuitivamente mientras se está sentado en las sillas. Elementos como el asiento dinámico, el soporte lumbar y femoral ajustable y el asiento reclinable para una postura erguida contribuyen a mantener al personal más sano y motivado. Además, su garantía de 5 años proporciona seguridad de planificación a largo plazo.
Otras opciones son los diseños de seguridad ESD y los reposabrazos.
Tapizado, espuma estructural de poliuretano
Círculo base, aluminio
Capacidad de carga: máx. 125 kg

Variantes

Ordenar por

Chair height:  Chair, Low-LevelESD-safe:  X
Chair height:  Chair, Low-LevelESD-safe: 
Chair height:  Chair, High-LevelESD-safe:  X
Chair height:  Chair, High-LevelESD-safe: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Código arancelario
94013900