Datos técnicos
Volumen de suministro
Tapizado, espuma estructural de poliuretano
Círculo base, aluminio
Capacidad de carga: máx. 125 kg
Características
| Número de artículo | 0.0.639.92 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 21,7 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Capacidad de carga máxima | M = 125 kg |
Descripción
Profundidad de asiento ajustable (50 mm de rango)Inclinación y altura ajustable del respaldo (80 mm de rango), zona de hombros estrecha para una óptima libertad de movimientosAsiento y respaldo con acolchado PU, resistentes a la abrasión y lavablesAjuste automático al peso del usuario (versión ESD)
Muelle de gas con amplio rango de ajuste
Base de aluminio pulido, 700 mm de diámetro
Disponibles 2 diseños a elegir:Silla, PU, para bancos de trabajo bajos, con ruedas con bloqueo, ajuste de altura 430 – 590 mm
Silla alta, PU, para bancos de trabajo bajos/altos, con pies deslizantes, ajuste de altura 580 – 830 mm
Anillo reposapiés con superficie antideslizante, altura ajustable y mecanismo de bloqueo
Ambos diseños pueden ser suministrados con protección ESD
Excelente producto con excelente servicio – ¡cinco años de garantía!
Variantes
Ordenar por
| Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: X | |
| Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: ✓ | |
| Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: X | |
| Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 4.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Código arancelario
94013900