Sistema de fijación, perfil cobertura 8 120
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.721.23 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 673 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
Descripción
Cuando se instala en una configuración unilateral, el sistema de fijación, perfil cobertura 8 120 se utiliza como panel de cubierta en la parte trasera. La abertura entre los perfiles del canal para pared en la parte frontal se sella con el perfil cobertura 76 Al (0.0.663.40).
Los perfiles de canal para pared están disponibles con un contorno exterior rectangular o con un borde exterior en ángulo de 45°. La variante en ángulo se utiliza en canales para pared horizontales en una sala blanca. La variante rectangular es ideal para conductos instalados verticalmente.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100