Arrastrador de puerta corredera


Variante seleccionada
Puerta corredera 8 40x40, empujador (0.0.717.36)
Puerta corredera 8 40x40, empujador
0.0.717.36
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 placas de retención, St, zinc.
2 tetones, zamak
4 topes, EPDM
2 tuercas 8 St M8, zinc.
2 tornillos gota de sebo M8x14, St zincado

Características

Número de artículo0.0.717.36
ParM = 8 Nm
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 136 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Una puerta corredera fabricada con perfiles 8 40x40 puede constar de una sola puerta móvil y un segmento fijo. En este caso, el área máxima de acceso es el 50 % de la anchura total.
La puerta puede utilizarse con la cerradura de puerta corredera 8 40x40 (0.0.723.87), que también actúa como maneta. Como alternativa, también puede utilizar una maneta de item y un cierre magnético de puerta corredera 8 (0.0.718.40).
Para construir una puerta corredera de perfiles 8 40x40 que tenga un amplio área de acceso, lo mejor es utilizar tres segmentos de puerta móvil. En este caso, la apertura máxima es el 66 % de la anchura total.
Una puerta corredera que no tenga ningún segmento fijo puede abrirse y cerrarse por la derecha o por la izquierda. Por lo tanto, en el segmento de la puerta delantera, se utiliza una cerradura de puerta corredera 8 (0.0.715.40) y, en la puerta corredera trasera, se utiliza una cerradura de puerta corredera 8 40x40 (0.0.723.87) junto con un perfil marco 8 40x40 (0.0.707.73).
Como alternativa, también se pueden utilizar manetas de item y cierres magnéticos de puerta corredera 8 (0.0.718.40).
Cuando una puerta corredera fabricada con perfiles 8 40x40 tiene dos segmentos móviles y dos fijos, puede abrirse desde el centro. El máximo área de acceso equivale al 50 % de la anchura total.
Los dos segmentos móviles pueden mantenerse cerrados mediante la cerradura de puerta corredera 8 (0.0.715.40). Como alternativa, también puede utilizar manetas de item y cierres magnéticos de puerta corredera 8 (0.0.718.40).
El empujador de la puerta corredera 8 40x40 permite abrir y cerrar simultáneamente varios segmentos de puerta fabricados con perfiles 8 40x40. Al desplazar el segmento de puerta situado delante, el segmento de puerta corredera que hay detrás se desplaza automáticamente con él. Los topes integrados garantizan que los segmentos de la puerta se enganchen suavemente entre sí en ambos sentidos de movimiento.
Se utilizan dos empujadores en cada segmento de puerta (uno en la parte superior y otro en la inferior).

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Ejecución:  Perfil brida 8 32x18
Ejecución:  Perfil 8 40x40

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
73269098