Soporte tira PVC 8 PA 1-2 mm, gris, similar al RAL 7042

0.0.721.71


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Volumen de suministro

1 soporte tira PVC 8 PA 1-2 mm, gris
1 tornillo para aglomerado 4x16, St, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.721.71
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 7 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA
Colorgris, similar al RAL 7042
idoneidad para sala blanca

Descripción

El soporte para tiras de PVC 8 PA 1-2 mm sujeta tiras de PVC de entre 1 y 2 mm de grosor en una ranura de la serie 8. Una instalación de tira completa consta de dos soportes para tiras y una tira de PVC. La tira de PVC se inserta sin tener que hacerle muescas ni cortarla y, una vez cerrado el soporte para tiras, la tira se fija en su sitio con un tornillo.
Para crear una cortina de tiras, basta con enganchar el soporte para tiras en una ranura de la serie 8. Los soportes para tiras individuales pueden sustituirse en cualquier momento.
Las cortinas de tiras son la base de las carpas fijas y móviles para salas blancas. La cortina protege la zona de trabajo dentro de la carpa frente a los contaminantes del exterior. Esta solución modular ofrece una alternativa a las paredes rígidas rápida y fácil de montar para salas blancas. Las carpas para salas blancas con cortinas de tiras (también conocidas como salas blancas de paredes blandas) suelen alcanzar clases de sala blanca elevadas (>ISO 6).
Las cortinas de tiras pueden utilizarse para crear una partición fácil de instalar entre áreas de producción. Las tiras de PVC superpuestas mantienen alejados el polvo y otros contaminantes. También reducen el ruido y las corrientes de aire. El personal y los carros de transporte pueden pasar fácilmente a través de las particiones transparentes.
Como las tiras se fijan individualmente a una ranura de la serie 8, tanto las tiras individuales como los soportes para tiras pueden sustituirse sin tener que desmontar toda la cortina.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Código arancelario
39269097