Paneles enrejados


Variante seleccionada
Reja electrosoldada 3,8mm 40x40, negro (0.0.724.33)
Reja electrosoldada 3,8mm 40x40, negro
0.0.724.33
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Nota técnica

Alambre de acero (hilos rectos)
soldado, galvanizado en caliente y pintado en polvo
Grosor del hilo: 3,8 mm
Retícula: 40 mm

Características

Número de artículo0.0.724.33
Protección contra ESDNo
Peso, espec. Superficiem = 5,3 kg/m2
Unidad de suministro1 pza. aprox. 2000x1500 mm
Colornegro

Descripción

Las rejas de acero son estables y rígidas, lo que posibilita montarlas en marcos ligeros.
La superficie zincada de las rejas de acero las protege de la corrosión.
Las rejas de acero se suministran de origen pintadas en polvo en color negro.
Los alambres están soldados entre si en cada nodo para dar más robustez a la reja.
Las rejas soldadas se pueden pintar al polvo para mejorar la resistencia a la corrosión o para identificarlas de la forma deseada.

Nota en relación al corte de rejas onduladas St a medida:
Por las características del material, al cortarlo, las tolerancias de corte son de la categoría C según DIN ISO 2768.

Indicaciones de montaje

Para el diseño y montaje de la Bloque de fijación de malla de acero 8 Zn (0.0.725.22) en la ranura del sistema 8, se requiere la siguiente cuadrícula al cortar la reja electrosoldada de 3,8 mm 40×40, negra (0.0.428.39).

Variantes

Ordenar por

Material:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  CorteLargo:  150 ... 2970
Material:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000
Material:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  CorteLargo:  150 ... 2970
Material:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000
Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  CorteLargo:  150 ... 2970
Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000
Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  CorteLargo:  150 ... 2970
Material:  Acero (niquelado)Color:  zincado zincadoSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000
Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  CorteLargo:  150 ... 2970
Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoSeguridad ESD:  Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000
Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  CorteLargo:  100 ... 2470
Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  PiezaLargo:  2000
Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  PiezaLargo:  2500
Material:  AceroColor:  Negro NegroSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  CorteLargo:  100 ... 2000
Material:  AceroColor:  Negro NegroSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  PiezaLargo:  2000
Material:  AceroColor:  Negro NegroSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  PiezaLargo:  2000
Material:  AceroColor:  Negro NegroSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  PiezaLargo:  2008
Material:  AceroColor:  Negro NegroSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  PiezaLargo:  958
Material:  AceroColor:  Negro NegroSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  PiezaLargo:  2008
Material:  AceroColor:  Negro NegroSeguridad ESD:  XUnidad de suministro:  PiezaLargo:  958

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
73143900