Sistema de cerradura de golpe 6-8
Datos técnicos
Volumen de suministro
Inserto cerradura con pestillo de golpe, St, adecuada para bombines estándar
Características
| Número de artículo | 0.0.693.65 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 850 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Los tornillos quedan ocultos cuando la puerta está cerrada, evitando que la cerradura pueda ser desmontada por personas no autorizadas.
Sus versátiles opciones de fijación permiten que las cerraduras de puertas 6-8 puedan montarse tanto en puertas de abertura a derecha como a izquierda y tanto en el interior como en el exterior de la puerta. La cerradura puede elegirse según cada aplicación específica.
Variantes
Ordenar por
| Variante de fermeture: Serrure porte battante | |
| Variante de fermeture: Serrure porte coulissante |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83014019