Tope pivotante


Variante seleccionada
Tope pivotante 8 Pi 54 PA (0.0.700.81)
Tope pivotante 8 Pi 54 PA
0.0.700.81
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Tope, PA, gris
1 Tapeta, PA, rojo
1 Tapeta, PA, gris oscuro
1 Premontado con tuercas automáticas V 8 St M6, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.700.81
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 37 g
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado

Descripción

¡Cuando y donde lo necesite! El tope pivotante 8 Pi 54 PA se puede utilizar como un dispositivo de sujeción de fácil extracción, un simple cierre para trampillas o un tope retráctil.
Se necesita poca fuerza para girar la palanca del tope pivotante 8 Pi 54 PA, que vuelve a su lugar en intervalos de 90°. Esto hace que el producto sea ideal como fijación o dispositivo de bloqueo y pueda utilizarse rápidamente.
Los cierres giratorios amplían la gama de elementos operativos Pi de item y también están disponibles en versiones seguras contra ESD.

Variantes

Ordenar por

Farbe:  grau grauMaterial:  Kunststoff (PA)ESD-sicher:  X
Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  Kunststoff (PA-ESD)ESD-sicher: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097