Perfil de cobertura de árbol de sincronismo


Variante seleccionada
Perfil cobertura árbol de sincronismo 8 40 K, negro (0.0.710.31)
Perfil cobertura árbol de sincronismo 8 40 K, negro
0.0.710.31
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Características

Número de artículo0.0.710.31
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDNo
Pesom = 195 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 3000 mm
MaterialPA
Colornegro

Descripción

Para proteger al personal, el árbol de sincronismo se tapa con el perfil de cobertura 8 40 K, que también puede colocarse después de la instalación. El anillo de posicionamiento del kit de sincronismo 8 40 (0.0.703.07) garantiza su correcta colocación.
Para evitar que el perfil de cobertura del árbol de sincronismo se abra indebidamente, debe colocarse el sello de seguridad para componentes giratorios (0.0.710.81). Este sello se rompe cuando se retira el perfil de cobertura.
Nota: En el caso de los transportadores de cinta plana doble y de correa dentada doble, el perfil de cobertura del árbol de sincronismo está incluido en el alcance del suministro.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Delivery unit:  PieceLength:  3000

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39169010