Carro para material


Variante seleccionada
SystemMobile S41H (0.0.652.69)
SystemMobile S41H
0.0.652.69
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 SystemMobile sin ruedas, Altura 950 mm
1 Bandeja inclinable, superficie útil de 600 x 400 mm

Características

Número de artículo0.0.652.69
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDsi
Pesom = 18 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La bandeja inclinada del SystemMobiles S compacto y manejable permite llevar muy rápidamente las herramientas y pequeñas cantidades de material donde se necesita.
El SystemMobile S41T cuenta con una columna de gas que permite ajustar la altura de 680 a 1025 mm. La capacidad de carga de la bandeja es de 300 N (la columna de gas puede levantar una carga de 200 N). Los SystemMobiles S41M y S41H tienen una altura de trabajo fija de 680 y 950 mm respectivamente.
Los SystemMobiles S también están disponibles en versión ESD.
Nota: Al solicitar un SystemMobile, recuerde seleccionar también las ruedas adecuadas para su aplicación.

Variantes

Ordenar por

Useful area:  610x410 mmWorking height:  Variable
Useful area:  610x410 mmWorking height:  680
Useful area:  610x410 mmWorking height:  950
Useful area:  800x600 mmWorking height:  Variable

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Código arancelario
76109090