Correa


Variante seleccionada
Correa dentada R16 AT3, antracita (0.0.711.42)
Correa dentada R16 AT3, antracita
0.0.711.42
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.711.42
Protección contra ESDNo
Pesom = 64 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 50 m
Colorantracita

Descripción

Los elementos de rodillos de la unidad lineal compacta KLE 5 40x40 LR discurren por el interior del perfil y quedan ocultos por la cinta dentada. El eje lineal se suministra listo para instalar y con las unidades de inversión de la correa dentada ya montadas.
La tensión de la correa dentada y el juego del carro son fáciles de ajustar. La correa dentada AT3 mantiene todo en perfecto estado.

Variantes

Ordenar por

Timing Belt width:  10 mmRiemenprofil:  T5Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 50000Colour:  Black Black
Timing Belt width:  10 mmRiemenprofil:  T5Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Black Black
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 50000Colour:  Black Black
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Black Black
Timing Belt width:  50 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 50000Colour:  Black Black
Timing Belt width:  50 mmRiemenprofil:  T10Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Black Black
Timing Belt width:  16 mmRiemenprofil:  AT3Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 50000Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  16 mmRiemenprofil:  AT3Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  AT5Delivery unit:  Cut-offLength:  0 ... 50000Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  25 mmRiemenprofil:  AT5Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  34 mmRiemenprofil:  AT10Delivery unit:  Cut-offLength:  0 ... 50000Colour:  Anthracite Anthracite
Timing Belt width:  34 mmRiemenprofil:  AT10Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Anthracite Anthracite

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
39269097