Tira LED


Variante seleccionada
Tira LED RGB 24V PNP, 1m. (0.0.724.13)
Tira LED RGB 24V PNP, 1m.
0.0.724.13
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.724.13
Tensión de funcionamiento24 V DC
regulable
Protección contra ESDNo
Pesom = 48 g
Temperatura ambiente (en funcionamiento)-10 °C … +45 °C
Clase de protecciónIP 53
Vida útil50.000 h (L80/B10)
LED de potencia14,4 W/m
Unidad de suministro1 pza., long. 1000 mm
Type designationPNP

Descripción

La tira LED RGB 24V PNP, 1 m es una tira flexible de LED que puede utilizarse para señalizar estados en operaciones de producción y logística. Se pueden visualizar varios colores mediante un cable de conexión de cuatro polos.
El cable de conexión de cuatro hebras presenta extremos abiertos que permiten una fijación rápida al conector M12 4P (0.0.718.00) o a una fuente de alimentación de 24V.
 
Conmutación positiva (PNP):
La tira LED conmuta potencial positivo a sus entradas.

Conmutación negativa (NPN):
La tira LED conmuta potencial negativo (masa) a sus entradas.

Indicaciones de montaje

La tira LED se puede acortar en tramos de 100 mm y se instala en una ranura de la serie 8 utilizando el perfil aplique de LED 8 (0.0.718.15) y el perfil aplique de LED 8 14x5, tapeta (0.0.719.68).

Variantes

Ordenar por

Länge:  1 mSchaltung:  NPN
Länge:  2 mSchaltung:  NPN
Länge:  1 mSchaltung:  PNP
Länge:  2 mSchaltung:  PNP

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395100