Datos técnicos
Volumen de suministro
4 topes D11x5 sk
Características
| Número de artículo | 0.0.667.78 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Material | PU |
Descripción
Gracias a un sistema de montaje integrado, los contenedores de agarre se montan y desmontan fácilmente, y son adecuados para el montaje en perfiles de retención 8 50x10 (0.0.664.34), perfiles de suministro 8 180x50 (0.0.664.51) o ranuras horizontales de la serie 8 horizontales.
Si se equipan con topes antideslizantes D11x5 sa, pueden colocarse en un lugar aún más cercano a la superficie de trabajo.
También existe una versión con seguridad ESD para su uso en áreas donde se requiera dicha funcionalidad.
El campo de etiquetado claramente visible garantiza que el personal pueda identificar rápida y claramente el contenido.
Los métodos convencionales comportan movimientos innecesarios y, por tanto, una pérdida de tiempo, mientras que el método de recogida de item incrementa notablemente la productividad.
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
39269097