Cinta de transporte


Variante seleccionada
Cinta transportadora plana PUR ESD, con acumulación -80, negro (0.0.718.05)
Cinta transportadora plana PUR ESD, con acumulación -80, negro
0.0.718.05
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.718.05
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 90 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 50 m
MaterialPUR/PET
Colornegro

Descripción

Las cintas transportadoras planas PUR ESD permiten la acumulación en líneas transportadoras y tienen una superficie especialmente robusta que presenta una fricción estática reducida. Estas cintas transportadoras negras son ideales cuando necesita que las mercancías se agrupen en una línea en su cinta transportadora y también tienen protección ESD. De este modo, evitan los daños causados por las cargas electrostáticas.
La cinta transportadora plana se suministra en la longitud deseada con ambos extremos unidos.
La seguridad ESD de las cintas transportadoras planas se ha probado y comprobado para DIN EN 61340.
Las cintas transportadoras planas PUR ESD están disponibles en distintas anchuras. Al realizar el pedido, asegúrese de que las dimensiones de la cinta transportadora y de las poleas de accionamiento y retorno sean idénticas. El pretensado debe ajustarse correctamente para garantizar el funcionamiento fiable de los sistemas y minimizar el desgaste.
Consejo: Utilice la herramienta Engineeringtool de item para diseñar su cinta transportadora plana en un abrir y cerrar de ojos y asegúrese de que no se le escapa ningún detalle.
Las cintas transportadoras planas PUR están disponibles en ocho anchuras. Al realizar el pedido, asegúrese de que las dimensiones de la cinta transportadora y de las poleas de accionamiento y retorno sean idénticas.
La circunferencia de las cintas transportadoras planas se calcula mediante esta fórmula.

Variantes

Ordenar por

Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  120 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  160 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  200 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  240 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  320 mmEmpattement:  640 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  400 mmEmpattement:  800 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  120 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  160 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  200 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  240 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  320 mmEmpattement:  640 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  400 mmEmpattement:  800 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeMatériau:  Plastique (PA)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeMatériau:  Plastique (PA)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  120 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  160 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  200 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  240 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  320 mmEmpattement:  640 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  400 mmEmpattement:  800 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeMatériau:  TPUType de bande:  sans accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeMatériau:  TPUType de bande:  sans accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900