Tapeta para escuadra


Variante seleccionada
Tapeta escuadra 12 120x120, negro (0.0.005.07)
Tapeta escuadra 12 120x120, negro
0.0.005.07
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.005.07
Serieserie 12
Protección contra ESDNo
Pesom = 40 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA-GF
Colornegro

Variantes

Ordenar por

Řada:  5Délka:  20Šířka:  26.87Vnější rozměr:  20x20Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  5Délka:  20Šířka:  55.15Vnější rozměr:  40x40Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  6Délka:  30Šířka:  41Vnější rozměr:  30x30Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  6Délka:  30Šířka:  83.5Vnější rozměr:  60x60Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  55.68Vnější rozměr:  40x40Barva krytky:  Šedá Šedá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  55.68Vnější rozměr:  40x40Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  111.72Vnější rozměr:  80x80Barva krytky:  Šedá Šedá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  111.72Vnější rozměr:  80x80Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  178Vnější rozměr:  160x80Barva krytky:  Šedá Šedá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  178Vnější rozměr:  160x80Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  12Délka:  60Šířka:  83.2Vnější rozměr:  60x60Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  12Délka:  60Šířka:  168.8Vnější rozměr:  120x120Barva krytky:  Černá Černá

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097