Polea
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 polea de retorno, St
2 rodamientos de bolas de ranura profunda DIN 62203
Características
Número de artículo | 0.0.702.92 |
---|---|
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 266 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
Las poleas de retorno se fijan en su lugar en la cinta transportadora mediante el kit de unidades de retorno 8 40.
La anchura recomendada de la cinta transportadora es de 35 mm.
Variantes
Ordenar por
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 40 mm | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 80 mm | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 120 mm | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 160 mm | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 200 mm | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 240 mm | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 320 mm | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 400 mm | |
Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Anchura total: 40 mm | |
Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Anchura total: 80 mm |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900