Kit de unidades de retorno 8 40

0.0.702.96


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 unidad de retorno 8 40 izquierda
1 unidad de retorno 8 40 derecha

Características

Número de artículo0.0.702.96
ParM = 10 Nm
Serieserie 8
SerieSistemas de transporte
Pesom = 245 g
Fuerza máx.Fmax. = 950 N
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado

Descripción

El kit de unidades de retorno 8 40 conecta la polea de retorno de una cinta transportada plana o una cinta transportadora dentada al bastidor de la cinta transportadora
Los rodamientos prensados en las poleas de retorno permiten conseguir una configuración especialmente aerodinámica en el extremo de retorno.
Las unidades de accionamiento son el medio principal para ajustar el pretensado y el recorrido de la cinta transportadora.
En el caso de cintas transportadoras planas, la cinta también se puede ajustar con precisión para que discurra recta en el kit de unidad de retorno utilizando el kit de ajuste fino 8 (0.0.715.05).

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Código arancelario
84313900