Kit ajuste fino 8

0.0.715.05


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 ajustes finos 8 para la unidad de retorno, Al
2 tornillos prisioneros DIN 915 M6x12-45H, St, zinc.
4 tornillos prisioneros DIN 916 M6x6-45H, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.715.05
ParM = 4 Nm
Serieserie 8
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 9 g
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado

Descripción

El kit de ajuste fino 8 se utiliza para ajustar con precisión el recorrido de una cinta transportadora plana en el extremo de retorno. Una vez realizados los ajustes primarios a través de las unidades de accionamiento, se puede afinar la alineación de la correa, si es necesario.
Los ajustes finos se instalan en la ranura de la serie 8 detrás de las unidades de retorno de una cinta transportadora plana.
M1 = 10 Nm
M2 = 4 Nm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Código arancelario
84313900