Datos técnicos
Volumen de suministro
1 soporte de transferencia para cinta transportadora 8 40, accesorio, izquierdo, PA
1 soporte de transferencia para cinta transportadora 8 40, accesorio, derecho, PA
2 tornillos avellanados DIN 7991 M6x22, St, zinc.
2 tornillos avellanados ISO 10642 M5x10, St, zinc.
2 tuercas hexagonales ISO 4035 M5-I5.6I, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.720.82 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 65 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Código arancelario
39269097